Ventouse OGVM-50-A-N-RA
8213234
Code EAN (GTIN) 4052568790585
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
50 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Force de maintien à pression de service nominale
90 N
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène