Bloc de commande VOFT-L14-T62-MZS-G18-1M8RL-2APC

8219318

Code EAN (GTIN) 4052568903060

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Tension de service
24 V DC
Structure de construction
Vanne de piston
Type de rappel
Ressort mécanique
Degré de protection
IP65