Bloc de commande VOFT

Für sicherheitsbezogene Anwendungen nach ISO 13849 die passende Lösung - VOFT Entlüftungsventil mit Schaltstellungsabfrage.
  • Distributeurs 6/2 avec surveillance de position de commutation
  • Convient pour les fonctions de sécurité selon la norme DIN 13849
  • Disponible en version à 1 canal et à 2 canaux
  • Idéal aussi pour la mise à niveau de la sécurité lors du rétrofit de machines