Raccord enfichable coudé NPQM-L-G14-Q10-P10-G2
8226854
Code EAN (GTIN) 4052568777012
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8.5 mm