Raccord coudé NPQM-L-G12-Q12-P10-G2
8226860
Code EAN (GTIN) 4052568777074
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
11 mm