Connecteur enfichable en Y NPQM-Y-Q10-E-P10-G2

8226879

Code EAN (GTIN) 4052568777265

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
9 mm