Raccord enfichable NPQM-D-G12-Q14-P10-G2

8226885

Code EAN (GTIN) 4052568777326

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
12 mm