Connecteur enfichable en T NPQM-T-Q14-E-P10-G2
8226888
Code EAN (GTIN) 4052568777357
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
12 mm