Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-VS
8232847
Code EAN (GTIN) 4052568777968
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm