Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D7-C-R-M-VS

8232904

Code EAN (GTIN) 4052568778415

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3500 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm