Filtre-manodétendeur MS6-LFR-AGE-D6-E-R-M-AS
8232910
Code EAN (GTIN) 4052568778477
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6200 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm