Distributeur de mise en pression progressive MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236747

Code EAN (GTIN) 4052568803018

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2000 l/min
Pression de service
3 bar - 7 bar
Mode d'actionnement
Électrique