Vanne à manchon VZQA-C-M22U-50-GG-ALPOME-2

8248261

Code EAN (GTIN) 4052568798505

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Raccord de vanne
G2
Débit Kv
72 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 2 bar