Accumulateur VZS
Accumulateur selon DIN EN 286-1 en acier verni. Pour des volumes de 20 l maximum, conforme à AD 2000.
- Compense les variations de pression et sert de réservoir tampon lors des à-coups de consommation d'air
- Mise à disposition de débits plus importants pour alimenter des actionneurs à cycle rapide
- Avec raccord pour purgeur de condensats
- Conforme aux exigences de la directive 2014/29/UE et de la norme EN 286-1
- Fluides de service : air comprimé, vide