• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Un condensé de puissance !

Le vérin quart de tour à double piston DRRD allie une capacité de charge et une précision plus élevées à une énorme rentabilité. Disponible en plusieurs tailles, il fournit les couples requis de 1,6 à 24,1 Nm dans des dimensions comparativement plus petites et donc à un prix nettement plus avantageux.

La flexibilité est rentable

Le DRRD est disponible dans les tailles 16 à 40. Peu importe la taille, toutes les variantes ont en commun un moment d’inertie maximal plus élevé et une meilleure capacité de charge. Une bonne raison d’opter pour une taille inférieure à performances égales et d’économiser ainsi de l’argent et de l’espace de montage, dans les techniques de manipulation et de montage ou dans la construction de machines-outils en général.

Sûr et performant

Même avec un long bras de levier, l'actionneur rotatif convainc par son positionnement précis. Sa grande précision dans les positions de fin de course n’a pas son pareil.

Plus résistant que jamais

Grâce au design optimisé du boîtier et de l’entraînement du piston, le DRRD est parfaitement adapté au quotidien de l’industrie souvent rude. À partir de la taille 16, un verrou de fin de course est disponible pour le verrouillage mécanique en fin de course ou en position médiane, ainsi qu’une variante entièrement étanche pour les environnements humides.

Amortissement optimal

Avec deux types d’amortissement interne, élastique ou hydraulique, et un amortissement hydraulique externe. À partir de la taille 25, un amortisseur interne souple ou dur peut être utilisé.

Les points forts techniques présentés par le chef de produit

Avec le DRRD, nous relevons le niveau de performance de vos applications. Apprenez-en plus en vidéo :