Axe à courroie crantée EGC-TB
L'axe à courroie crantée EGC-TB est conçu sur une base de profilé de section unique et optimisée pour offrir une rigidité et une résistance maximales. Quand il est utilisé comme vérin linéaire dynamique, il atteint des vitesses élevées même avec des lourdes charges et sur de longues courses.
- Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
- Guidage à billes pour charges lourdes et couples importants
- En option, avec unité de blocage, sur un ou deux côtés
- Profilé unique à rigidité optimisée
- Raccordement flexible du moteur possible sur 4 côtés
- 22 modèles en stock, délais de livraison réduits, et produit configurable au plus juste de votre application
- Longues courses possibles jusqu'à 8,5 m
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée