Câble de liaison NEBS

  • Pour raccordement avec forme rectangulaire L1, pas de la trame de 5,8 mm
  • Pour filetage M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
  • Pour filetage M16x0,75
  • Câble de liaison pour capteur de pression SPAN
  • Degré de protection IP40, IP65, IP67, IP69K, à l'état monté
  • Longueur de câble 0,5 ... 10 m
  • Avec câble PVC ou PUR
  • Température ambiante -40 ... +70 °C