Contrôleur de moteur CMMB-AS
Contrôleur de moteur CMMB-AS très compact doté de la technologie Pulse-Train pour des tâches simples de positionnement. La mise en service et la configuration s'effectuent rapidement et facilement, directement sur l'appareil ou aisément par logiciel, assisté de la fonction de réglage automatique.
- Capteur absolu numérique version monotour
- Intégration totale de tous les composants pour le contrôleur et la partie puissance, incluant une interface impulsion-direction et RS232
- 32 séquences de déplacement, 8 profils d'accélération