Distributeur de mise en circuit, électrique HEE

  • Distributeur électrique 3/2 pour mise sous pression et à l'échappement d'installations pneumatiques
  • Possibilité de poser un silencieux ou un collecteur d'échappement sur le raccord 3
  • Avec bobine, sans prise de courant
  • 4 positions de la tête électromagnétique à 90°
  • Commande manuelle auxiliaire monostable ou bistable
  • Tension d'alimentation de 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Taille Mini, Midi, Maxi