• Produits
  • Téléchargements

Quelle précision !

Le VZDB contrôle très précisément les plus petites quantités de liquide (µl, ml) avec une largeur de seulement 10 mm (ouverture 1,6 mm). Grâce à l'utilisation de polymères hautes performances comme membrane de séparation, il convient également aux liquides agressifs. Le faible volume interne offre les meilleures possibilités pour le nettoyage. Combiné aux matériaux hautement inertes, le VZDB est idéal pour les applications très sensibles. Le VZDB est un distributeur pneumatique et convient donc aux environnements où les signaux électriques doivent être évités.

La sécurité grâce à la séparation des liquides

Les polymères hautes performances EPDM, FKM et FFKM des membranes de séparation résistent même aux liquides agressifs, protègent la durée de vie du distributeur et préviennent en même temps la corrosion. Il s'agit là d'un aspect idéal, notamment pour les applications sensibles, car les faibles volumes internes offrent également les meilleures options de nettoyage.

Largeur compacte

Débit élevé pour une largeur réduite de seulement 10 mm.

Utilisation flexible

Utilisation très flexible grâce aux variantes 3/2 ou 2/2 voies (NC)

Accessoires spécifiques aux produits et pièces de rechange

  • Modules de connexion PEEK VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Joints d’étanchéité VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA en différentes tailles