Doigt de pince HAFH
Les doigts de pince HAFH avec pad de préhension intégré en caoutchouc conviennent à la collaboration homme-robot et assurent une manipulation particulièrement délicate des pièces à traiter grâce à leur surface de préhension caoutchoutée.
- Convient à la collaboration homme-robot selon la norme ISO 15066
- Remplacement facile des tampons de doigt de pince en cas d'usure
- Peut être monté sur la combinaison pince pneumatique/distributeur HPPH