Vérin électrique EPRF
Le vérin électrique en acier inoxydable EPRF-BS au design épuré est la solution idéale pour les conditions environnementales les plus exigeantes. Hygiénique, robuste et compact – parfait pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage.
- Série Hygienic pour les conditions environnementales les plus exigeantes
- Six options de fixation pour une flexibilité maximale lors de l'installation mécanique
- Boîtier en acier inoxydable en 1.4404 / 316L avec indice de protection IP69K
- Convient pour le contact alimentaire
- Conception facile à nettoyer pour un entretien simplifié
- Résistance maximale à la corrosion pour une longue durée de vie
- NSF-H1 Graisse certifiée pour les applications critiques en matière d'hygiène
- Cinq tailles, courses jusqu'à 1000mm et forces d'avance jusqu'à max. 12,5kN
- Kits de montage moteur pour montages moteurs parallèles et axiaux
- Deux joints de tige de piston IP69K s montés en série
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes