Electrodistributeur VZWP

L'électrodistributeur VZWP convient parfaitement à la commande de fluides gazeux et liquides à des pressions et débits élevés.
  • Pour toutes les applications à pression différentielle d'au moins 0,5 bar
  • Pour pressions élevées et débits importants avec des aimants relativement petits
  • Pour la commande des médias sous forme de gaz et de fluides en circuit ouvert