Capteurs à fibre optique SOE4
Variantes avec témoin LED, sortie de commutation et analogique, réglage par apprentissage.
- Utilisation pour la détection précise et dans un encombrement réduit. Idéal dans l’industrie électronique ou dans l’assemblage de petites pièces
- Fréquences de commutation jusqu’à 8000 Hz
- Opérationnel avec accessoires pour fibre optique SOOC
- Variantes : LED ou afficheur à LED, fonction de minuterie
- Fixation : montage sur rail ou via trou débouchant
- Avec protection contre les interférences