Module bus de terrain CTEU
Les modules de bus de terrain pour les terminaux de distributeurs avec une interface Festo spécifique peuvent être utilisés universellement sur le terrain grâce à leur haut degré de protection IP65/67 et offrent un vaste choix de fonctions et de protocoles de bus de terrain.
- Pour terminaux de distributeurs VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC
- Extensible pour devenir un système d'installation CTEL
- LED, interfaces et éléments de commutation typiques des bus de terrain
- Alimentation isolée galvaniquement pour l'électronique et les distributeurs