Filtre-manodétendeur LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- Robustesse d'une conception entièrement métallique
- Haute résistance à la corrosion (classe de résistance à la corrosion CRC 3 selon la norme Festo 940 070)
- Température ambiante -40 ... +80 °C
- Résistant au rayonnement UV et aux environnements corrosifs
- Avec ou sans manomètre
- Purge manuelle sécurisée
- Efficacité énergétique : valeurs de fuite excellentes
- Prix attrayant
- Selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)
- Taille : Midi