Vérin à articulation DW

Idéal pour le serrage de composants dans les processus de soudage : modèle du vérin cylindrique DW à articulation. La fourche articulée est montée sur la culasse avant.
  • Serrage de composants au cours du processus de soudage
  • A double effet
  • Montage simple avec la fourche articulée sur la culasse avant
  • Réducteurs intégrés
  • Amortissement de fin de course intégré
  • Racleur de tige de piston résistant aux projections de soudure
  • Norme automobile asiatique pour la fabrication de la coque