Kit de fixation de capteur SRAP

Le kit de fixation de capteur analogique SRAP est parfaitement adapté à la surveillance des positions des actionneurs quart de tour. L'interface conforme à la norme VDI/VDE 3845 (NAMUR) permet un montage simple sur l'actionneur.
  • D'après la norme VDI/VDE 3845 (NAMUR)
  • Analogique
  • Surveillance de la position de vérins oscillants
  • Capteurs basés sur la technologie Hall 2D
  • Variantes selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)