Manomètres de tableau FMA

Manomètre à flasque selon DIN EN 837-1 pour le montage sur plaque avant ou sur conduite avec zone d'affichage jusqu'à 16 bar ou 230 psi.
  • Modèles basés sur l NORME EN 837-1
  • Raccordement pneumatique par filetage G
  • Unités d'affichage bar, psi