La gamme basique du nouveau moteur pas à pas optimisé EMMB-ST de Festo, combiné au contrôleur multiprotocole CMMT-ST-MP, offre un système asservi parfait à un prix attractif.
Cette gamme est spécialement conçue pour les applications moins exigeantes et convient particulièrement bien aux constructeurs de machines en série ainsi qu’aux applications dans le domaine de l’électronique et de l’assemblage léger. Le raccord est simplifié grâce au câble hybride OCP (One cable plug) de Festo. Cette technique permet d’avoir un câble moteur et un câble de raccordement communs pour l’alimentation et le codeur. Cela permet de simplifier le câblage et de gagner de la place. Une caractéristique supplémentaire est la « plaque signalétique électronique ». Celle-ci contient un tableau de correction du moteur qui permet une régulation précise. L’utilisation de ce tableau permet de régler le moteur de manière optimale afin d’obtenir les performances souhaitées. L’arbre du moteur dispose d’un degré de protection IP40, tandis que le carter de moteur, y compris la technique de raccordement, présente un degré de protection IP65. La combinaison du moteur pas à pas EMMB-ST et du contrôleur CMMT-ST-MP vous permet de découvrir les moteurs pas à pas d'une nouvelle manière et de profiter des avantages d’un système asservi Festo économique et performant.