Distributeur de mise en circuit MS6N-EM
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
- Dimension modulaire 62 mm
- Avec filetage de raccordement NPT
- Vanne pneumatique manuelle 3/2 voies pour mise sous pression et à l'échappement d'installations pneumatiques
- Possibilité de poser un silencieux ou un collecteur d'échappement sur le raccord 3
- Visualisation immédiate de la position de commutation
- En option avec manomètre et capteur de pression