• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

DHPS : la pince à serrage parallèle standard performante !

La pince à serrage parallèle DHPS se distingue par sa conception compacte et ses forces de préhension élevées, tout en offrant un faible volume de montage.
Elle garantit une préhension sûre avec une répétabilité maximale et offre des caractéristiques telles qu’un ressort de pression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension, ou encore un étranglement fixe interne, ainsi que des possibilités de centrage sur les mâchoires.
Que ce soit en tant que pince externe ou interne, la pince à serrage parallèle peut être utilisée au choix comme pince à double ou simple effet et est compatible avec un grand nombre d’entraînements.