Tuyau plastique PUN-H-LC

Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
  • Tuyau en PU – Vulkollan®
  • Réduction des émissions de CO2 Réduction pouvant atteindre 64%
  • H – haute résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes
  • Tuyaux très souples et bonne compatibilité avec la chaîne porte-câbles
  • Fluides de service admis : Air comprimé, chambre à vide, eau, conformément à la déclaration du fabricant
  • Fabrication durable grâce à l'utilisation de matériaux alternatifs