Portique tridimensionnel EXCL
Le portique tridimensionnel s'intègre facilement dans sur les postes de travail. Il est idéal pour l'automatisation des processus d'analyse où l'ouverture des récipients d'échantillons et le pipetage d'échantillons liquides ou la distribution de réactifs doivent avoir lieu dans le même espace de travail.
- Portique multi-axes à faible encombrement
- avec un ou deux axes Z (ou comme portique bidimensionnel X/Y sans axe Z)
- Espace de travail X, Y configurable par pas de 1 mm jusqu'à 1 000 mm x 700 mm
- Course de l'axe Z sélectionnable entre 50, 100, 150 et 200 mm
- Contrôleur de mouvement 6 axes en option, programmable par code G
- inclus : moteurs pas à pas, commutateurs de référence et câbles toujours présents
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes