Régulateur de courant du distributeur VAEM

Commandez facilement des distributeurs avec réduction du courant de maintien : pour un comportement de commutation plus précis des distributeurs, jusqu'à 8 canaux peuvent être paramétrés individuellement sur le VAEM. La réduction du courant de maintien permet d'économiser de l'énergie tout en minimisant la génération de chaleur.
  • Commande électronique avec réduction intégrée et réglable du courant de maintien pour commander jusqu'à 8 électrodistributeurs
  • Paramétrage, diagnostic et commande via une interface utilisateur graphique (GUI), une interface Ethernet et RS232 ainsi qu'une entrée de déclenchement externe de 24 V
  • Interface utilisateur graphique (GUI) offrant une grande simplicité d'utilisation et une visualisation claire
  • Pilotage très rapide du distributeur avec une résolution temporelle de 0,2 ms
  • Réglage facile d'un facteur d'étalonnage entre les différents canaux (durée d'ouverture par distributeur)