Module de vérin rotatif ERMS
Module de vérin rotatif résistant et bon marché, avec roulement à billes robuste pour le plateau rotatif. Idéal pour les applications de rotation et de pivotement les plus simples, même en cas de sollicitations mécaniques élevées. Faisant partie de la gamme Simplified Motion Series, l'ERMS est facile à configurer et peut être mis en service directement sans logiciel.
- Solution complète comprenant le mécanisme d'entraînement, le moteur et le servo-variateur
- Absorption des forces transversales et des moments grâce à un roulement à billes robuste, sans jeu et précis autour du plateau rotatif
- Passage intégré pour les conduites et les tuyaux grâce à un arbre creux étanche
- Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
- Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes