Moteur pas à pas EMMB-ST
Moteurs pas à pas pour des applications avec des exigences de base : Peu coûteux, particulièrement adaptés aux constructeurs de machines en série et aux applications d'assemblage électronique et lumineux.
- Moteur en IP20 (IP40 pour l'arbre moteur)
- Codeur absolu, Singleturn ou Multiturn (sans batterie)
- 3 tailles de flasques MH : 0,22 Nm ... 6,6 Nm
- Frein de parking en option
- Reconnaissance automatique du moteur via la « Plaque signalétique électronique» avec tableau de correction du moteur
- Plage d'utilisation possible jusqu'à -15 °C
- Câble OCP (One Cable Plug) avec connecteur mâle peu encombrant, orientation possible vers l'avant ou l'arrière
- Longueur de câble jusqu'à 25 m
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes