Surpresseur DPA
Plus de pression, exactement là où elle est nécessaire : multiplicateur de pression à double piston avec un rapport de pression 1:2 pour des pressions de sortie allant jusqu'à 16 bar.
- Augmentation de la pression pneumatique jusqu'au double de la pression d'alimentation
- En option, version combinant surpresseur et accumulateur pneumatique
- Position de montage indifférente
- Préremplissage rapide
- Longue durée de vie
- Construction compacte
- Possibilité de détection en option
- Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression