Système d'E/S décentralisées CPX-AP-A
Le nouveau système d'E/S décentralisées modulaire CPX-AP-A en IP65/IP67 permet d'intégrer des modules d'E/S performants, des maîtres IO-Link et des modules d'E/S de sécurité dans les principaux systèmes hôtes, y compris en liaison directe avec nos terminaux de distributeurs pneumatiques.
- Système d'I/O modulaire et léger en IP65/IP67
- Système Remote I/O très flexible et très performant
- Extensible et combinaison très simple de CPX-AP-A et CPX-AP-I en un système continu
- Disponibilité machine et productivité accrues grâce à la connectivité parfaite avec possibilité de diagnostic étendue
- Interaction simple dans la commande de votre choix : PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Module disponible pour IO-Link®
- Système d'E/S déportées puissant pour la mise en réseau de 80 modules flexibles en temps réel avec un débit de données de 200 Mbaud
- Fonctionnement durable grâce à la coupure d'énergie
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes