Système d'E/S décentralisées CPX-AP-L
Les nouveaux modules d'E/S CPX-AP-L en IP20 s'intègrent parfaitement dans le système CPX-AP, y compris la technique des vannes. Pour une mise en réseau continue ainsi qu'une intégration économique des capteurs et actionneurs - comme les capteurs de proximité et les vannes individuelles.
- Système d'E/S décentralisé et léger en IP20
- Système Remote I/O très flexible et très performant
- Évolutif et combinaison très simple de CPX-AP-I et CPX-AP-A en un système cohérent
- Disponibilité machine et productivité accrues grâce à la connectivité parfaite avec possibilité de diagnostic étendue
- Interaction simple dans la commande de votre choix : PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Système d'E/S déportées puissant pour la mise en réseau de 80 modules flexibles en temps réel avec un débit de données de 200 Mbaud
- Des systèmes de très grande dimension grâce à des longueurs de câbles jusqu'à 50 m entre chaque module
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes
- Attention : Les connecteurs nécessaires doivent être achetés séparément