Terminal de dialogue CDSV

Une construction compacte, une mise en service simple et une utilisation facile – tout cela que est proposé par l'unité d'affichage et de commande CDSV pour le régulateur de débit massique VEFC.
  • Unité d'affichage et de commande pour le régulateur de débit massique VEFC
  • Forme compacte 30 x 30 mm
  • Fonction de diagnostic
  • Fonction de paramétrage de l'appareil de base
  • Afficheur à fond bleu et à contraste élevé