Terminal de distributeurs MPA-S avec terminal CPX-AP-A MPA-FB-AP
MPA-S avec CPX-AP-A: Terminal modulaire offrant une flexibilité maximale, une mise en service rapide et une communication AP continue
- Possibilité de combiner librement jusqu'à 15 modules d'E/S déportées en IP65/67
- Communication via des bus de terrain basés sur Ethernet et système AP
- Intégration de jusqu'à 128 fonctions de distributeur/64 emplacements de distributeur
- Trois tailles de vannes avec un débit allant jusqu'à 670 l/min
- Fonctions de sécurité (par ex. PUS, STO, SEZ, SDE) réalisables rapidement et facilement
- Alimentation en tension librement positionnable et zones de tension séparées
- Simplicité de mise en service avec la Festo Automation Suite