Vanne de coupure VBOC
Solution adaptée aux applications liées à la sécurité selon la norme ISO 13849 - Vanne de coupure VBOC avec détection de la position de commutation.
- Distributeur 2/2 pour montage direct sur le vérin avec détection de la position de commutation
- Convient pour les fonctions de sécurité selon la norme DIN 13849
- Grande robustesse face aux coups de bélier du vérin
- En option : Fonctions supplémentaires entièrement intégrées
- A commande pneumatique