Le module du venturi OVTL, avec ses nombreuses fonctions intégrées, se compose du venturi OVEL avec sa barrette de raccordement adaptée et ses accessoires. Celui-ci est livré entièrement monté et peut être utilisé immédiatement dans les secteurs et les applications les plus diverses.
Le capteur de vide intégré permet de surveiller le niveau de vide et les temps d’évacuation. Cela assure un déroulement sans faille. Vous gagnez en outre en sécurité de processus et réduisez les temps d’arrêt de votre installation.
L’impulsion d’éjection commandée séparément permet en outre de déposer la pièce rapidement et en toute sécurité. Elle est régulée soit par une vis d’étranglement, soit, en option, par un électrodistributeur.
Un clapet anti-retour intégré empêche toute chute de pression. Cela permet un fonctionnement durable tout en économisant de l’énergie.
Grâce au filtre intégré avec silencieux ouvert, l’OVTL est extrêmement facile à entretenir. La réduction significative de l’entretien tout au long du cycle de vie du produit va de pair avec une diminution du niveau sonore. Grâce à IO-Link, la mise en service et le paramétrage sont extrêmement simples. Les frais d’installation et de montage sont également très réduits, par exemple grâce à l’installation avec des fiches H et des raccords à vis enfichables.