Vérin plat DZH

Pour une densité élevée lors d'un montage sur embase : vérin à double effet avec amortissement réglable et sécurité anti-rotation par piston ovale.
  • Modèle plat
  • Protection contre la rotation par la forme du piston
  • Idéal pour le montage en batterie
  • Nombreuses possibilités de fixation et de montage
  • Tige de piston filetée
  • Pour détection de position
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée