Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16

1002500

GTIN: 4052568226015

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
3.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
12 mm