Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16
1002504
GTIN: 4052568226053
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
10.8 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
23 mm