Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

GTIN: 4052568226077

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
19 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Nominale doorlaat
29 mm