Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

1002509

GTIN: 4052568226107

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
16.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 6 bar
Nominale doorlaat
35 mm