Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
1002511
GTIN: 4052568226121
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
23 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 3 bar
Nominale doorlaat
43 mm